Kantengewickelte IHDF-Induktivität von Vishay Intertechnology für die Automobilindustrie mit flachem Profil von 15,4 mm liefert Sättigungsströme bis 230 A
Press Release|2024-04-23
Malvern, Pennsylvania (USA) – 24. April 2024 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue, kantengewickelte IHDF-Induktivität zur Durchsteckmontage für den Automobilbereich mit einem Nennstrom von bis zu 72 A und Sättigungsströmen von bis zu 230 A vorgestellt. Die IHDF-1300AE-1A von Vishay Custom Magnetics mit Ferritkerntechnologie und einem geringen maximalen Profil von 15,4 mm arbeitet in einem weiten Temperaturbereich von -55 °C bis +155 °C mit nur geringen AC- und DC-Verlusten und ausgezeichneter Wärmeableitung.