
Malvern, Pennsylvania (USA) – 9. Juli 2026 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute einen Automotive-1-MBd-Hochgeschwindigkeits-Optokoppler in einem neuen SOP-5-Gehäuse mit einer schmalen Breite von 3,6 mm vorgestellt. Der VOMHA43A von Vishay Semiconductors vereint einen Kriechstromindex (CTI) von 400 mit einer branchenführenden Gleichtakt-Transientenstörfestigkeit (CMTI) von 40 kV/µs und wurde entwickelt, um eine verbesserte Signalübertragungsqualität zu gewährleisten und Platz in Anwendungen zu sparen, die Isolationsspannungen (VIORM) von bis zu 707 Vpeak erfordern.
Das heute vorgestellte, nach AEC-Q102 zertifizierte Bauteil ist für die isolierte Datenkommunikation, schnelle Signalumschaltung, die Isolierung von Massesignalen und die Logik-Spannungspegelumsetzung in Anwendungen der Automobilindustrie, der Industrie, der Haus- und Gebäudesteuerung sowie der Telekommunikation optimiert. In Elektrofahrzeugen (EV), Hybridfahrzeugen (HEV) und Elektrofahrzeugen mit niedriger Geschwindigkeit (LSEV) sorgt der Optokoppler für die Isolierung der Kommunikationsbusse bei CAN-, LIN-, I2C- und SPI-Schnittstellen, ebenso wie bei isolierten Ansteuerungsschaltungen, beispielsweise bei Treibern für intelligente Leistungsmodule (IPM).
Während frühere SOP-5-Gehäuse eine Breite von 4,4 mm aufwiesen, benötigt das schmalere SOP-5-Gehäuse des VOMHA43A weniger Platz auf der Leiterplatte und ermöglicht zudem stapelbare Bauformen. Der minimale CMTI-Wert des Bauelements, der mehr als doppelt so hoch ist wie der des nächstbesten Konkurrenzprodukts, sorgt für eine verbesserte Robustheit gegenüber elektrischen Spannungsspitzen sowie HF- und EMI-Problemen. Während Konkurrenzprodukte maximale wiederholbare Spitzenisolationsspannungen von 567 Vpeak bieten, erfüllt die Isolationsspannung des Optokopplers von 707 Vpeak die Anforderungen von 400-V-Batteriesystemen.
Der VOMHA43A besteht aus einer GaAlAs-Infrarot-Leuchtdiode, die optisch mit einem integrierten Fotodetektor und einem Hochgeschwindigkeitstransistor gekoppelt ist. Der Fotodetektor ist durch eine Sperrschicht vom Transistor isoliert, um die Auswirkungen der Miller-Kapazität zu verringern. Der Optokoppler verfügt über eine Open-Collector-Ausgangsfunktion, die es Entwicklern ermöglicht, die Lastbedingungen bei der Anbindung an verschiedene Logiksysteme anzupassen, wobei eine Faraday-Abschirmung auf dem Detektorchip dafür sorgt, dass das Bauelement hohe Gleichtakt-Transientenspannungen zwischen Eingang und Ausgang unterdrückt und minimiert.
Der RoHS-konforme und halogenfreie Optokoppler arbeitet in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C und ist pinkompatibel mit führenden Konkurrenzprodukten, sodass er als direkter Ersatz dienen kann und keine elektrischen oder mechanischen Überarbeitungen erforderlich sind.
Muster- und Serienmengen des VOMHA43A sind jetzt erhältlich. Die Lieferzeit beträgt sechs Wochen.
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.