
Malvern, Pennsylvania (USA)– 27. Januar2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von SMD-MLCCs (Multilayer Ceramic Chip Capacitors) mit bleihaltigen Anschlüssen für Anwendungen in Satelliten mit niedriger Erdumlaufbahn (LEO) und anderen Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik-Anwendungen, die Maßnahmen gegen Zinn-Whisker-Wachstum erfordern. In solchen Anwendungen können Betriebstemperaturen bis zu +150°C auftreten.
Die Anschlüsse der neuen MLCC-Serie VJ....32 mit bleihaltigen Anschlüssen von Vishay Vitramon besitzen eine Oberflächenvergütung mit einem Bleigehalt von mindestens 4%. Bisher waren solche Anschlüsse nur als Option für teurere Hi-Rel-Bauteile verfügbar. Die neuen MLCCs bieten Entwicklern eine kostengünstige Alternative für Luftfahrt-Anwendungen, die Maßnahmen gegen Zinn-Whisker-Wachstum erfordern, aber nicht die extern hohen Zuverlässigkeitsanforderungen von Weltraum-Anwendungen erfüllen müssen.
Die neuen MLCCs werden in einem NME- (Noble Metal Electrode, Edelmetallelektroden) Nassverfahren gefertigt und sind mit C0G- (NP0) oder X7R-Dielektrikum in den Gehäuseformaten 0402 bis 1210 erhältlich. Die Typen mit C0G- (NP0) Dielektrikum sind mit Kapazitäten ab 1,0 pF erhältlich, haben im Temperaturbereich von –55°C bis +125°C einen Temperaturkoeffizienten (TCC) von 0 ±30 ppm/°C und eine Alterungsrate von max. 0% pro Dekade.
Die Typen mit X7R-Dielektrikum decken den Bereich höherer Kapazitäten bis 1,0 µF ab, haben im Temperaturbereich von –55°C bis +125°C einen TCC von ±15% und eine Alterungsrate von max. 1% pro Dekade.
Alle Typen sind AEC‑Q200-qualifiziert und erfüllen somit die spezifischen Anforderungen der Automobilindustrie.
Die wichtigsten Spezifikationen:
| Dielektrikum | Gehäusecode | Max. Spannung (V) | Kapazität | |
| Minimum | Maximum | |||
| C0G (NP0) | 0402 | 100 | 1,0 pF | 220 pF |
| 0603 | 200 | 1,0 pF | 820 pF | |
| 0805 | 500 | 1,0 pF | 3,9 nF | |
| 1206 | 630 | 1,0 pF | 8,2 nF | |
| 1210 | 630 | 100 pF | 12 nF | |
| X7R | 0402 | 100 | 120 pF | 33 nF |
| 0603 | 200 | 330 pF | 150 nF | |
| 0805 | 200 | 330 pF | 470 nF | |
| 1206 | 630 | 220 pF | 1,0 µF | |
| 1210 | 630 | 390 pF | 1,0 µF | |
Die neuen MLCCs der Serie VJ....32 mit bleihaltigen Anschlüssen sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von zwölf Wochen lieferbar.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.