
Malvern, Pennsylvania (USA) – 2. April 2024 – Die Optoelektronik-Gruppe von Vishay Intertechnology Mittwoch, 2. April 2025 (NYSE: VSH) hat heute den branchenweit ersten nach AEC-Q100 qualifizierten RGBIR Farbsensor vorgestellt. Der VEML6046X00 von Vishay Semiconductors verfügt über eine hochempfindliche Fotodiode, einen rauscharmen Verstärker und einen 16-Bit-AD-Wandler in einem kleinen, undurchsichtigen, oberflächenmontierbaren Gehäuse mit den Abmessungen 2,67 mm x 2,45 mm und einer geringen Höhe von 0,6 mm.
Mit separaten Kanälen für Rot, Grün, Blau und Infrarot (IR) ermöglicht das heute vorgestellte fahrzeugtaugliche Bauelement die Berechnung der Farbtemperatur, um den Weißpunkt für Displays auszugleichen. Die spektrale Empfindlichkeit des Grünkanals des VEML6046X00 entspricht der des menschlichen Auges, um hochpräzise Messungen zu gewährleisten, während der IR-Kanal ein stabiles Ausgangssignal über einen breiten Bereich von Lichtquellen ermöglicht. Mit einem Umgebungslichtbereich von 0 lx bis 176 klx wird der Sensor bei Tageslicht nicht gesättigt, wobei seine hohe Empfindlichkeit von 0,0053 lx/ct eine Platzierung des Bauelements hinter dunklem Deckglas ermöglicht.
Der VEML6046X00 bietet einen hohen Betriebstemperaturbereich bis +110 °C und kann für die Steuerung der Hintergrundbeleuchtung von Fahrzeugdisplays, Infotainmentsysteme, die Dimmung von Rückspiegeln, Innenbeleuchtungssteuerungssysteme, Head-up-Displays, Farberkennung, CCT-Messung, Stimmungsbeleuchtung sowie die Überwachung von Laser-Frontlicht eingesetzt werden. Für diese Anwendungen unterstützt der Sensor die benutzerfreundliche I²C-Bus-Kommunikationsschnittstelle für diese Anwendungen und bietet zudem eine Interrupt-Funktion.
Der VEML6046X00 hat einen Versorgungsspannungsbereich von 2,5 V bis 3,6 V, einen I²C-Busspannungsbereich von 1,7 V bis 3,6 V sowie einen geringen Ruhestromverbrauch von typischerweise 0,5 μA. Das Bauelement ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green und bietet eine Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe von 2a sowie einer Lagerbeständigkeit von vier Wochen gemäß J-STD-020E.
Muster und Produktionsstückzahlen des neuen RGBIR-Farbsensors sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 16 Wochen erhältlich.
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.