
Malvern, Pennsylvania (USA) – 1. Juni 2022– Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von bidirektionalen, oberflächenmontierbaren TRANSZORB®-TVS- (Transient Voltage Suppressor) Bauteilen im SMC- (DO-214AB) Gehäuse, vorgesehen für Automobil-, Industrie- und Telekom-Anwendungen. Die TVS der neuen Serie SMC3KxxxCAHM3_A zeichnen sich durch eine hohe Stoßleistungsfestigkeit von 3 KW bei 10/1000 µs aus und erfüllen damit die Anforderungen des Standards ISO 16750-2 Pulse b, außerdem bieten sie niedrige Leckströme von nur 1 µA bei Spannungen von 22 V bis 120 V und sind für hohe Betriebstemperaturen bis +175°C spezifiziert.
Die neuen, für hochzuverlässige Anwendungen geeigneten TVS Dioden von Vishay General Semiconductor sind AEC-Q101-qualifiziert und zeichnen sich durch extrem stabile Durchbruchspannungen (je nach Typ 11,1 V bis 133 V) über ihren gesamten Betriebstemperaturbereich (–55°C bis +175°C) aus. Die Bauteile wurden zum Schutz empfindlicher elektronischer Schaltungen gegen Spannungstransienten entwickelt, wie sie beispielsweise durch das Schalten induktiver Lasten oder durch Blitzschlag verursacht werden können. Weitere Anwendungsfälle sind z.B. „load dump protection“ in Automotive und „singal line protection“ in Industrial und Telekom Systemen.
Die TVS-Serie SMC3KxxxCAHM3_A umfasst 33 Typen mit Durchbruchspannungen von 10 V bis 120 V. Die Bauteile zeichnen sich durch sehr kurze Reaktionszeiten, durch einen geringen inkrementellen Durchlasswiderstand und durch exzellente „Clamping-Eigenschaften“ bei Überspannung aus. Die maximale Klemmspannungen reichen von 17,0 V bis 193 V bei 10/1000 µs.
Die Bauteile sind RoHS-konform und halogenfrei, zudem erfüllen sie die MSL-1- (Moisture Sensitivity Level) Anforderungen des Standards J-STD-020; sie können bei maximal 260°C bleifrei gelötet werden.
Die neuen TVS der Serie SMC3KxxxCAHM3_A sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für große Bestellmengen beträgt zwölf Wochen.
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology. TRANSZORB ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.