
Malvern, Pennsylvania (USA) – 11. April 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine AEC-qualifizierten, glasierten NTC-Thermistoren der Serien NTCS0603E3.....T und NTCS0805E3.....T in den Gehäusegrößen 0603 und 0805 um zusätzliche R25-Werte (elektrischer Widerstand bei +25°C) erweitert. Die neuen, AEC-Q200-qualifizierten Widerstände sind jetzt mit kleineren R25-Werten von 1 kW und 1,5 kW verfügbar, außerdem in einer 5-kW-Version, die für Schutzanwendungen in IGBT- und Leistung-MOSFET-Modulen für elektrische (EV) und Hybrid-elektrische (HEV) Fahrzeuge optimiert wurde.
Die vollständig glasierten und dadurch hervorragend geschützten Thermistoren bieten sowohl für ihre R25- als auch Beta- (B25/85) Werte Toleranzen ab ±1% und ermöglichen dadurch hochgenaue Temperaturmessungen für Überwachungs-, Schutz- und Kompensationsanwendungen im Temperaturbereich von –40°C bis +150°C. Die Thermistoren der Serien NTCS0603E3.....T und NTCS0805E3.....T sind kleiner als MELF-Widerstände, lassen sich einfacher bestücken und sind weniger empfindlich gegenüber Leiterplattendurchbiegung – eine ideale Lösung für Abwärts/Aufwärtswandler im Automobil, LED-Module und Batteriestapel; EV-Lade-Infrastruktur; Wechselrichter für Windkraft- und Solaranlagen; und Büromaschinen.
Die neuen NTC-Thermistoren in SMD-Technologie besitzen NiSn-Kontakte und sind mit Reflow-Lötprozessen kompatibel. Die RoHS-konformen und halogenfreien Bauteile werden in Verpackungseinheiten von 4.000 Stück auf Gurtrollen geliefert.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Serie | NTCS0603E3.....T | NTCS0805E3.....T |
Gehäusegröße | 0603 | 0805 |
R25-Wert | 1 kΩ bis 100 kΩ | 1 kΩ bis 680 kΩ |
R25-Toleranz | ± 1 %; ± 2 %; ± 3 %; ± 5 % | |
B25/85-Wert | 3170 K bis 4100 K | 3370 K bis 4125 K |
B25/85-Toleranz | ± 1 % | ± 1 %; ± 3 % |
Belastbarkeit | 125 mW | 210 mW |
Betriebstemperaturbereic | -40 °C bis +150 °C | |
TCR | -7 %K bei -40 °C to -2 %K bei +150 °C | -6 %K bei -40 °C to -2 %K bei +150 °C |
Die Thermistoren der erweiterten Serien NTCS0603E3.....T und NTCS0805E3.....T sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für große Bestellmengen beträgt zwanzig Wochen.
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.