
Malvern, Pennsylvania (USA) – 8. Februar 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine Produktfamilie NCW AT – eine Serie von Dünnschicht-Chipwiderständen mit gedrehter Anschlussgeometrie – um Modelle der Baugröße 0612 erweitert. Die für Leistungselektronik-Anwendungen im Automobilbereich und in der Industrieelektronik vorgesehenen Widerstände der Serie NCW 0612 AT von Vishay Beyschlag kombinieren hohe Temperaturfestigkeit und hervorragende Langzeitstabilität mit erhöhter Belastbarkeit bis 1 W und sind mit sehr geringen Widerstandswerten ab 0,10 Ω erhältlich.
Die AEC-Q200-qualifizierten Bauteile ergänzen die kürzlich vorgestellten NCW AT Produkte in der noch kleineren Bauform 0406 und sind dank ihrer gedrehten Geometrie und den daraus resultierenden größeren Kontaktflächen zur Platine besonders robust gegenüber Temperaturwechseln. Die neuen Komponenten vertragen hohe Betriebstemperaturen von bis zu +175°C, sind schwefelbständig nach ASTM B 809 und zeichnen sich durch hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit bei 85°C und 85% relativer Feuchte aus.
Diese Spezifikation erlaubt es Entwicklern, die Widerstände der Familie NCW AT unter herausfordernden Umgebungsbedingungen und bei hohen Temperaturen einzusetzen, ohne Kompromisse bei der Belastbarkeit oder bei den elektrischen Eigenschaften eingehen zu müssen. Sie sind eine ideale Lösung für anspruchsvolle Leistungselektronik-Anwendungen, in denen es auf hohe Belastbarkeit, Zuverlässigkeit, Stabilität und Robustheit ankommt. Typische Anwendungen sind DC/DC-Wandler, LED-Treiber, Gleichstromüberwachung und Batteriemanagement.
Die wichtigsten Spezifikationen:
| Teilenummer | NCW 0406 AT | NCW 0612 AT |
| Baugröße | 0406 | 0612 |
| Widerstandsbereich | 0,33 Ω bis 0,91 Ω | 0,10 Ω bis 0,91 Ω |
| Widerstandstoleranz | ± 1% | |
| Temperaturkoeffizient | ± 50 ppm/K | |
| Nennbelastbarkeit P85 | 0,3 W | 1 W |
| Betriebstemperaturbereich | –55°C bis +175°C | |
Die Widerstände der Familie NCW 0612 AT sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von neun Wochen erhältlich.
The DNA of tech™ is a trademark of Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.