宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年2月8日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,公司推出新型0612外形尺寸器件,扩充NCW AT系列宽边薄膜片式电阻。Vishay Beyschlag NCW 0612 AT电阻具有出色的高温性能和极佳的长期稳定性,额定功率高达1 W,阻值低至0.10 Ω,适用于汽车和工业应用中的电力电子设备。
结合先前发布的NCW 0406 AT,日前发布的AEC-Q200标准器件宽边几何形状具有优异的温度循环稳健性。此外,电阻可在+175 °C高温下工作,高耐硫能力符合ASTM B 809要求,85 °C和85 %相对湿度条件下具有出色的耐湿性。
这些性能指标使设计者能够在恶劣和高温环境中使用NCW AT系列电阻,且不影响额定功率或电气性能。在大量现代专业功率电子领域,功率耗散、可靠性、稳定性和强健性设计是主要考虑因素,新款电阻是这类应用的理想选择。典型应用包括DC/DC转换器、LED驱动器,DC电流监控和电池管理系统。
器件规格表:
| 产品型号 | NCW 0406 AT | NCW 0612 AT |
| 外形尺寸 | 0406 | 0612 |
| 阻值范围 | 0.33 Ω~0.91 Ω | 0.10 Ω~0.91 Ω |
| 阻值公差 | ± 1 % | |
| 温度系数 | ± 50 ppm/K | |
| 额定功耗P85 | 0.3 W | 1 W |
| 工作温度范围 | -55 °C~+175 °C | |
NCW 0612 AT系列电阻现可提供样品并已实现量产,供货周期为九周。
The DNA of tech™ is a trademark of Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.