
Malvern, Pennsylvania (USA) – 8. Juni 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen, AEC-Q200-qualifizierten, für DC-Zwischenkreisanwendungen entwickelten Polypropylen-Filmkondensator. Der für Automobilanwendungen in feuchter Einsatzumgebung vorgesehene MKP1848Se DC-Link von Vishay Roederstein ist das erste Bauteil dieser Art, das den THB-Test („Temperature Humidity Bias“) bei 60°C / 93% rel. Feuchte und Nennspannung über 56 Tage besteht.
Der neue, AEC-qualifizierte Kondensator ist in 12 Standardabmessungen mit Bauhöhen von 12 mm, 15 mm, 18 mm und 24 mm verfügbar. Mit seiner flachen Bauweise und seiner hohen Feuchtigkeitsbeständigkeit eignet sich der radial bedrahtete Kondensator bestens für platzbeschränkte Automobilanwendungen, einschließlich HVAC-Systeme, On-Board- und induktive Batterieladesysteme, Klimaanlagen und Motorantriebe für Elektro- (EV) und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEV).
Die DC-Zwischenkreis-Kondensatoren der Serie MKP1848Se decken den Kapazitätsbereich von 1 µF bis 75 µF ab und zeichnen sich durch niedrige ESR-Werte ab 3 mΩ aus. Die RoHS-konformen Kondensatoren bieten eine hohe Ripplestrombelastbarkeit von bis zu 27 A und sind mit Nennspannungen von 500 VDC, 700 VDC, 900 VDC und 1200 VDC bei +85°C erhältlich.
Die Kondensatoren der Serie MKP1848Se DC-Link sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen verfügbar; die Lieferzeit beträgt 20 Wochen.
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.