
Malvern, Pennsylvania (USA) – 25. Oktober 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue bedrahtete IHTH-Hochstrom/Hochtemperatur-Induktivitäten für Automobilanwendungen im kompakten 1500-Gehäuse. Die für Automobilanwendungen optimierten Induktivitäten der Serie IHTH-1500MZ-5A (0,47 µH bis 4,7 µH) von Vishay Dale zeichnen sich durch einen hohen Sättigungsstrom von 156 A und einen sehr kleinen Gleichstromwiderstand (DCR) ab 0,19 mΩ aus; die Typen IHTH-1500TZ-5A (6,8 µH bis 100 µH) haben einen Sättigungsstrom von 106 A und typische DCR-Werte ab 1,1 mΩ. Beide Serien sind für hohe Dauerbetriebstemperaturen bis +155°C ausgelegt.
Die neuen Induktivitäten basieren auf der bewährten IHLP®-Technologie und besitzen ein geschirmtes Gehäuse aus Kompositmaterial; diese Konstruktion ermöglicht kompakte Abmessungen von nur 38,1 mm x 38,1 mm x 19,81 mm. Dadurch können die Induktivitäten IHTH-1500MZ-5A und IHTH-1500TZ-5A als Ersatz für wesentlich größere und teurere Bauteile eingesetzt werden, in Anwendungen wie: Hochstromfilter für 12-V/48-V-Hybrid-Elektrofahrzeuge (HEV) und Fahrzeugausgangsumrichter für Mild-Hybrid-Elektrofahrzeuge (MHEV); Off-road-Diesel-Einspritzpumpen-Treiber; katalytische Heizaggregate mit Pulsmodulation (PWM); und Elektromotoren.
Die Induktivitäten der Serien IHTH-1500MZ-5A und IHTH-1500TZ-5A vertragen hohe Spitzenströme, ohne abrupt in die Sättigung zu geraten, und bieten eine hervorragende Wärmeabfuhr über ihr Gehäuse. Die RoHS-konformen, halogenfreien Bauteile sind Vishay Green und zeichnen sich durch hohe Temperaturwechsel-, Feuchtigkeits-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus.
Die wichtigsten Spezifikationen:
| Teilenummer | IHTH-1500MZ-5A | IHTH-1500TZ-5A |
| Induktivität (µH) | 0,47 bis 4,7 | 6,8 bis 100 |
| DCR typ. (mΩ) | 0,19 bis 1,13 | 1,1 bis 21,5 |
| DCR max. (mΩ) | 0,20 bis 1,19 | 1,2 bis 22,6 |
| Temperaturbegrenzter Maximalstrom (A) | 60,6 bis 134,7(1) | 12,2 bis 63,3(1) |
| Sättigungsstrom (A) | 60,0 bis 109,4(2) / 90,1 bis 156,2(3) | 23,2 bis 75,5(2) / 33,7 bis 106,2(3) |
(1) Der Gleichstrom (A), der ein ΔT von etwa 40°C hervorruft
(2) Der Gleichstrom (A), bei dem L0 um etwa 20% abnimmt
(3) Der Gleichstrom (A), bei dem L0 um etwa 30% abnimmt
Die Induktivitäten IHTH-1500MZ-5A und IHTH-1500TZ-5A sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt acht bis zehn Wochen.
The DNA of tech™ ist eine Marke und IHLP ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.