
MALVERN, Pennsylvania (USA) – 1. September 2026 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute zwei neue Gleichtaktdrosseln in flacher Bauform für hochstromige Anwendungen in den Bereichen Autobau, Energie und Industrie vorgestellt. Die sowohl in SMD- als auch in THT-Ausführung erhältlichen Drosseln ICMS2321-10 für kommerzielle Anwendungen und ICMS2321-1A in Automotive-Qualität von Vishay Dale vereinen einen temperaturbegrenzten Maximalstrom (Nennstrom) bis 30 A und eine Durchschlagspannung von 1500 V= zwischen den Spulen.
Dank der flachen Bauform der heute auf den Markt gekommenen Bauelemente reduzieren sich deren Größe und Volumen, was sie fester gegenüber Stoß- und Schwingbeanspruchungen macht. Gleichzeitig verbessert die optimierte Kerngestaltung die Leistungsfähigkeit und den Sättigungsstrom bei hohen Temperaturen bis zu 150 °C. Dank des selbstschirmenden und robusten Aufbaus sind die Gleichtaktdrosseln die ideale Wahl für DC/DC-Wandler, HV-Wechselrichter, EMI-Filter und Hochstromfilter für die Störunterdrückung in Schaltungen für die Motorsteuerung und andere Anwendungen. Die AEC-Q200-qualifizierte Drossel ICMS2321-1A ist gut für den Einsatz in fahrzeugeigenen Bordladegeräten geeignet.
Zusätzlich zu den SMD- und THT-Montageoptionen bieten die Bauelemente ICMS2321-10 und ICMS2321-1A anpassbare Werte in Bezug auf Induktivität, Impedanz, DCR und Nennstrom. Bauelemente mit SMD-Anschlüssen sind im Gurt auf Rolle erhältlich und automatisch bestückbar, um die Flexibilität beim Layout der Leiterplatte zu erhöhen. Die RoHS-konformen und halogenfreien Gleichtaktdrosseln erfüllen die Anforderungen für Vishay Green.
Tabelle Bauteilespezifikation:
| Teilenummer | ICMS2321-10 | ICMS2321-1A | |
| Induktivitätswert | 70 µH bis 480 µH | ||
| DCR typ. | 1,2 mW bis 13,4 mW | ||
| DCR max. | 1,3 mW bis 15,0 mW | ||
Gleichtakt Impedanz | bei 1 MHz | 540 W bis 3790 W | |
| bei 10 MHz | 345 W bis 1920 W | ||
| bei 100 MHz | 220 W bis 410 W | ||
| Temperaturbegrenzter Maximalstrom, typ.(1) | 7 A bis 20 A | ||
| Temperaturbegrenzter Maximalstrom, typ.(2) | 10 A bis 30 A | ||
| Streuinduktivität max. | 1,7 µH bis 11,5 µH | ||
| AEC-Q200 | Nein | Ja | |
(1) Gleichstrom (A) der ein ungefähres ΔT von 40 °C verursacht
(2) Gleichstrom (A) der ein ungefähres ΔT von 100 °C verursacht
Muster- und Serienmengen der Drosseln ICMS2321-10 und ICMS2321-1A sind jetzt erhältlich. Die Lieferzeit beträgt 12 Wochen.
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.