
Malvern, Pennsylvania (USA) – 22. März 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie AEC-Q200-qualifizierter Dickschicht-Chipwiderstände für Hochspannungsanwendungen. Die neuen Widerstände der Vishay Techno CRHA-Serie mit Arbeitsspannungen bis 3000 V, Toleranzen ab ±1,0% und Nennbelastbarkeiten bis 1,0 W sind in fünf kompakten Gehäuseformaten von 1206 bis 2512 erhältlich.
Im Vergleich zu gängigen Standard-Dickschicht-Chipwiderständen bieten die neuen, AEC-Q200-qualifizierten Widerstände eine höhere Spannungsfestigkeit, Genauigkeit und Stabilität; sie ermöglichen es dadurch Entwicklern, Bauteile, Leiterplattenfläche und Bestückungskosten einzusparen.
Die neuen Bauteile decken den weiten Widerstandsbereich von 2 MΩ bis 500 MΩ ab, sind mit Toleranzen ab ±1,0% erhältlich und haben einen Temperaturkoeffizienten von
±100 ppm/°C. Mit diesen hervorragenden Spezifikationen eignen sich die neuen Widerstände ideal für Anwendungen wie Batteriemanagement, Spannungsüberwachung, Spannungsteiler und Spannungsregelung in Hochleistungswechselrichtern und Hochspannungsstromversorgungen in den Bereichen Automobiltechnik, Industrieausrüstung und Medizintechnik.
Die Widerstände der Serie CRHA besitzen dreiseitige verzinnte Wraparound-Anschlüsse mit Nickelsperrschicht. Die Bauteile sind mit Ausnahmegenehmigung RoHS-konform und halogenfrei.
Die wichtigsten Spezifikationen:
| Teilenummer | Gehäusegröße | P70 °C (W) | Max. Arbeitsspannung (V) | Widerstandsbereich (Ω) |
| CRHA1206 | 1206 | 0,30 | 1500 | 2 M bis 100 M |
| CRHA1210 | 1210 | 0,45 | 1750 | 4 M bis 100 M |
| CRHA2010 | 2010 | 0,50 | 2000 | 6 M bis 100 M |
| CRHA2510 | 2510 | 0,60 | 2500 | 10 M bis 500 M |
| CRHA2512 | 2512 | 1,0 | 3000 | 10 M bis 500 M |
Muster der neuen Widerstände sind sofort verfügbar. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt 8 bis 12 Wochen.
The DNA of tech™ is a trademark of Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.