Malvern, Pennsylvania (USA) – 18. Oktober 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert den weltweit ersten SMD-Hochspannungs-Spannungsteiler in einem gerippten Kunststoffgehäuse. Der neue Spannungsteiler CDMM wurde für Automobil- und Industrie-Anwendungen entwickelt, mit dem Ziel, die Bauteilanzahl zu reduzieren und den TK-Gleichlauf sowie die Stabilität des Spannungsteilerverhältnisses zu verbessern. Das Bauteil ermöglicht Arbeitsspannungen bis 1500 V in einem 4527-Gehäuse.
Der neue SMD-Spannungsteiler vereint zwei Widerstände in einem Kunststoffgehäuse und kann dadurch zwei diskrete Widerstände ersetzen. Dieses platzsparende, AEC-Q200-qualifizierte Bauteil wurde optimiert für Hochleistungss-DC/DC-Wandler in Elektrofahrzeugen, Schwerindustrie-Ausrüstung und Bussen.
Der CDMM deckt einen weiten Widerstandsbereich von 500 kW bis 50 MW ab, mit Teilerverhältnissen bis 500:1 und Toleranzen ab ±0,5%. Der neue SMD-Spannungsteiler ist schwefelbeständig, halogenfrei und RoHS-konform, hat einen Temperaturkoeffizienten (TK) von ±100 ppm/°C (im Datenblatt nicht angegeben) und einen TK-Gleichlauf von nur ±10 ppm/°C.
Konform gemäß IEC 60664-1 hat das Bauteil eine Kriechstrecke von 12,5 mm und ist für Nenn-spannungen bis 1250 V ausgelegt.
Die Spannungsteiler der Serie CDMM sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt zwölf Wochen.
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.