
MALVERN, Pennsylvania (USA) – 3. Dez. 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute zwei neue 1200-V-MOSFET-Leistungsmodule vorgestellt, die Wirkungsgrad und Zuverlässigkeit von Anwendungen im mittleren bis hohen Frequenzbereich in den Bereichen Automotive, Energie, Industrie und Telekommunikation erhöhen. Die Module VS-MPY038P120 und VS-MPX075P120 von Vishay Semiconductors mit vier bzw. sechs MOSFETs im flachen MAACPAK-Package mit PressFit-Kontaktierung vereinen neueste Siliziumcarbid(SiC)-Technologie mit robuster Spritzpressbauweise.
In den heute vorgestellten Leistungsmodulen sind die neuesten SiC-MOSFETs von Vishay mit NTC-Thermistor für die Temperaturmessung und schnellen intrinsischen SiC-Dioden mit geringer Sperrverzögerung verbaut. Das Ergebnis sind geringere Schaltverluste und höhere Wirkungsgrade bei PV-Wechselrichtern, Ladegeräten für elektrische (EV) und hybride elektrische (HEV) Fahrzeuge, Motorantrieben, Schweißgeräten, DC/DC-Wandlern, USV- und klimatechnischen Anlagen, großen Batteriespeichern und Stromversorgungen für die Telekommunikation.
Die robuste Spritzpresstechnik der Module VS-MPY038P120 und VS-MPX075P120 ermöglicht im Vergleich zu veralteten marktverfügbaren Lösungen eine höhere Zuverlässigkeit mit sehr viel längeren Produktlebenszyklen und verbessert den Wärmewiderstand. Die flache Bauweise der Bauelemente trägt zur Reduzierung von parasitärer Induktivität und EMI bei und sorgt bei insgesamt verringertem Platzbedarf für ein effizienteres und besseres Schaltverhalten. Durch die Anordnung der Einpresskontakte der Module an Standardlayouts am Markt, kann eine Vielzahl von Lösungen anderer Wettbewerber in bestehenden Designs unkompliziert ausgetauscht werden, um die Performance zu steigern.
Das VS-MPY038P120 bietet einen Wechselrichter in Vollwellentopologie mit einem niedrigen On-Widerstand von 38 mW und einem kontinuierlichen Drainstrom von 35 A bei 80 °C, während das Modul VS-MPX075P120 einen 3-Phasen-Wechselrichter mit einem On-Widerstand von 75 mΩ und einem kontinuierlichen Drainstrom von 18 A aufweist. Beide Bauelemente überzeugen durch hohe Schaltgeschwindigkeit bei niedriger Kapazität und bieten mit 175 °C eine hohe maximale Betriebssperrschichttemperatur. Die Leistungsmodule sind RoHS-konform und halogenfrei.
Muster- und Serienmengen der Module VS-MPX075P120 und VS-MPY038P120 sind jetzt mit einer Lieferzeit von 13 Wochen erhältlich.
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.