
MALVERN, Pennsylvania (USA) – 1. April 2026 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute einen neuen für den Automobilbau geeigneten Photovoltaik-MOSFET-Treiber vorgestellt. Er ist der Erste seiner Art in kompakter SMD-4-Bauform mit einer Kriechstrecke von 8 mm und einer Formmasse mit einer Vergleichszahl für die Kriechwegbildung (CTI) von 600. Der VODA1275 von Vishay Semiconductors soll die Sicherheit und Zuverlässigkeit in automobilen Hochspannungsanwendungen erhöhen und dabei Entwicklung und Entwurf vereinfachen sowie die Kosten senken. Der Treiber überzeugt durch die kürzesten Einschaltzeiten der Branche, die höchste Leerlaufspannung und den höchsten Kurzschlussstrom in seiner Klasse.
Der als Bauelement mit verstärkter Isolierung klassifizierte optisch isolierte MOSFET-Treiber mit 20 V typischer Leerlaufspannung und 20 μA Kurzschlussstrom ist mit seiner Einschaltzeit von 80 μs dreimal schneller als die Bauelemente von Wettbewerbern. Diese Eigenschaften ermöglichen eine schnellere und zuverlässigere Ansteuerung von MOSFETs und IGBTs in Hochspannungssystemen. Des Weiteren ist das Bauelement durch eine Arbeitsspannung von 1260 VPEAK und eine Prüfspannung von 5300 VEFF die ideale Wahl für Batteriesysteme mit 800 V und darüber hinaus
Der AEC-Q102-qualifizierte VODA1275 ist für die Verwendung in Vorladeschaltungen, Wallboxen und Batteriemanagementsystemen (BMS) für rein- und hybrid-elektrische (EV und HEV) Fahrzeuge vorgesehen. Bisher mussten Entwickler und Konstrukteure zwei MOSFET-Treiber in Reihe schalten, um die in diesen Anwendungen erforderlichen höheren Spannungen zu erzeugen. Dank der hohen Leerlauf-Ausgangsspannung kommen sie jetzt mit nur einem Treiber aus und können so den Platzbedarf und die Kosten reduzieren. Darüber hinaus ermöglicht der Treiber den Bau maßgeschneiderter Festkörperrelais als Ersatz für veraltete elektromechanische Relais in kommenden Fahrzeugen.
Der optisch getrennte VODA1275 zieht den gesamten Strom für die Ansteuerung seines internen Schaltkreises von einem IR-Emitter auf der Steuerkreisseite der Isolationsbarriere. Dieser Aufbau vereinfacht das Design und senkt die Kosten, weil keine externe Spannungsquelle mehr benötigt wird. Der RoHS-konforme und halogenfreie MOSFET-Treiber ist in Vishay Green-Ausführung erhältlich.
Muster- und Serienmengen des Treibers VODA1275 sind jetzt erhältlich. Acht Wochen Lieferzeit.
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.