
Malvern, Pennsylvania (USA) – 13. März 2023 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute bekannt gegeben, dass es seine TFBS4xx and TFDU4xx-Serien von Infrarot (IR)-Transceivermodulen für IrDA®-Anwendungen aktualisiert hat, die nun eine um 20 % längere Verbindungsreichweite und eine verbesserte ESD-Robustheit bis 2 kV bieten. Mit ihrer Unterstützung für Datenraten von bis zu 115,2 kbit/s (SIR) und Verbindungsdistanzen von 1 Meter sind die Geräte für die drahtlose Kommunikation und Datenübertragung in Stromzählern und -überwachungsgeräten, industriellen Automatisierungssteuerungen, Mobiltelefonen und medizinischen Geräten vorgesehen. Um die Batterielebensdauer in tragbaren Geräten zu verlängern, bieten die Module einen geringen Stromverbrauch mit einem Leerlaufstrom von < 70 μA, der im Abschaltmodus auf < 1 μA sinkt.
Die Bauelemente der Serien TFBS4xxx und TFDU4xxx von Vishay Semiconductors bestehen jeweils aus einem Fotodetektor einer Vorverstärkerschaltung und einem IR-Filter in einem einzigen Gehäuse. Durch die Modernisierung der IR-Transceiver mit der neuesten internen IC- und Oberflächenemitter-Chiptechnologie von Vishay stellt das Unternehmen die langfristige Verfügbarkeit von IRDC-Produkten für seine Kunden sicher. Als Drop-in-Ersatz für bestehende Bauelemente tragen die Module zudem zur Kosteneinsparung bei, da sie die Neuentwicklung von Leiterplatten überflüssig machen.
Die Geräte der Serien TFBS4xxx und TFDU4xxx entsprechen der neuesten IrDA-Spezifikation für die physikalische Schicht, sind abwärtskompatibel und werden in oberflächenmontierbaren Gehäusen als „Top View“ und „Side View“ platzierbare Typen angeboten. Die verbesserten Lösungen ermöglichen einen Plug-and-Play-Ersatz für vorhandene Bauelemente der Serie.
Die RoHS-konformen, halogenfreien und Vishay-grünen Bauelemente werden in einer Vielzahl von Gehäusegrößen angeboten und decken einen breiten Betriebsspannungsbereich von 2,4 V bis 5,5 V sowie einen Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +85 °C ab.
Größentabelle:
| Bauteil-Nr. | Abmessungen (mm) |
| TFBS4650 | 1,6 x 6,8 x 2,8 |
| TFBS4652 | 1,6 x 6,8 x 2,8 |
| TFBS4711 | 1,9 x 6 x 3 |
| TFDU4101 | 4 x 9,7 x 4,7 |
| TFDU4301 | 3,1 x 8,5 x 2,5 |
Muster und Produktionsstückzahlen der aktualisierten IR Module sind ab sofort erhältlich.
The DNA of tech® ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.