
MALVERN, Pennsylvania (USA) – 22. Okt. 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue Baureihe isolierter und SMD-fähiger PTC-Thermistoren für die Einschaltstrombegrenzung vorgestellt. Die im Hinblick auf höhere Effizienz und geringere Kosten in Automotive- und Industrieanwendungen ausgelegten Bauelemente aus der Baureihe PTCES der Vishay-Marke BCcomponents vereinen die Fähigkeit zur Energieaufnahme von bis zu 340 J bei Spannungen von 1200 VDC in einem kompakten Gehäuse.
Im Vergleich zu den Bauelementen der Wettbewerber können die heute vorgestellten PTC-Thermistoren bis zu 260 % mehr Energie aufnehmen und ermöglichen es den Konstrukteuren so, weniger Komponenten in ihren Schaltungen einzusetzen, um den Platzbedarf auf der Leiterplatte und die Gesamtkosten senken zu können. Darüber hinaus überzeugt die Baureihe PTCES im Vergleich mit Produkten von Wettbewerbern durch 20 % höhere Maximalspannungen und kann so auch die Anforderungen einer größeren Bandbreite an Designs erfüllen.
Die Thermistoren bieten Strombegrenzung und Überlastschutz in AC/DC- und DC/DC-Wandlern, in DC-Zwischenkreisen und in Schaltungen für die Energieableitung und Notfallentladung sowie für fest im Auto verbaute Ladegeräte (OBC) und andere Batterieladegeräte sowie Motorantriebe. Für diese Anwendungen müssen die Selbstschutzvorrichtungen mehr als 100 000 Einschaltstromzyklen überstehen können und im Hinblick auf Stoß- und Schwingbeanspruchungen nach AEC-Q200 qualifiziert sein, damit auf verstärkte Montagekleber verzichtet werden kann.
Die PTCES-Thermistoren aus Bariumtitanat bestehen aus einem mit Lötanschluss versehenen PTC aus einem homogenen Keramikwerkstoff, der in einem selbstlöschenden und waschbaren Kunststoffgehäuse nach UL 94 V-0 mit einer Durchbruchspannung bis 3 kVAC vergossen ist. Mit einer Bauhöhe von nur 9,6 mm können die RoHS-konformen und halogenfreien Bauelemente in Bestückungsautomaten verarbeitet werden und so die Kosten für die Montage reduzieren.
Tabelle Bauteilespezifikation:
| Reihe | PTCES |
| R25 (W) | 60 bis 1000 |
| R25 Toleranz (%) | 30 |
| Max. Wechselspannung (VEFF) | 350 bis 800 |
| Max. Gleichspannung (V) | 500 bis 1200 |
| Max. Energie (J) bei 25 °C | 240, 340 |
| Wärmekapazität (J/K) | 2,4, 2,6 |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 bis 105 |
Die Thermistoren aus der Baureihe PTCES sind jetzt in Muster- und Serienmengen mit einer Lieferzeit von 10 Wochen erhältlich.
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.