
MALVERN, Pennsylvania (USA) – 19. November 2025 – Um den wachsenden Bedarf an leistungsfähigen Elektronikbauelementen für kommende Automotive-Anwendungen decken zu können, hat Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) heute einen neuen AEC-Q200-qualifizierten 30-W-Dickschicht-Leistungswiderstand im kompakten TO-220-Gehäuse für die Direktmontage auf einem Kühlkörper vorgestellt.
Der auf höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit auch in äußerst anspruchsvollen Automotive-Umgebungen ausgelegte Widerstand LTA 30 der Vishay-Marke Sfernice ist für den Betrieb unter hoch feuchten Bedingungen und bei Temperaturen bis 125 °C geeignet und überzeugt durch Beständigkeit gegenüber Beanspruchungen durch Vibration und extreme elektrische Belastungsbedingungen. Darüber hinaus gewährleistet der Widerstand durch Eigenschaften wie 500 V Betriebsspannung und hohe Überlastfähigkeit (1,5-fache Pr für 5 s) eine hohe Stabilität bei transienten und hohen Spannungen. Zusammen garantieren diese Eigenschaften eine gleichbleibende Leistung in sicherheitskritischen Anwendungen.
Das heute vorgestellte Bauelement ist in Widerständen von 0,01 Ω bis 450 kΩ und mit Toleranzen bis 1 % erhältlich und dient als Vor- oder Entladewiderstand für bordeigene Ladevorrichtungen, Batteriemanagementsysteme (BMS) und Motorsteuerungen für reinelektrische (EV), mild-hybride (HEV) und plug-in-hybride (PHEV) Fahrzeuge.
Das RoHS-konforme Bauelement bietet eine Durchschlagfestigkeit von 1500 Veff und, dank der Konstruktion, keine parasitären induktiven Effekte aufweist.
Muster- und Serienmengen der neuen LTA 30-Bauteile sind ab sofort mit einer Lieferzeit von vier bis sechs Wochen erhältlich.
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.