
Malvern, Pennsylvania (USA) – 16. November 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute sieben neue MOSFET- und Dioden-Leistungsmodule vorgestellt, die speziell für On-Board-Ladegeräteanwendungen entwickelt wurden. Die in einer Vielzahl von Schaltungskonfigurationen angebotenen integrierten Lösungen kombinieren hocheffiziente Fast-Body-Dioden-MOSFETs sowie SiC-, FRED Pt®- und MOAT-Diodentechnologie im kompakten EMIPAK 1B-Gehäuse mit patentierter PressFit-Stiftverbindungs-Technologie.
Die heute vorgestellten Bauelemente von Vishay Semiconductors bieten sämtliche Schaltungskonfigurationen, die für die AC/DC-, DC/DC- und DC/AC-Wandlung in On-Board-Ladeanwendungen erforderlich sind – Eingangs-/Ausgangs-Brücken, Vollbrücken-Wechselrichter sowie Leistungsfaktorkorrektur (PFC) – über einen breiten Leistungsbereich. Die Module entsprechen der Fahrzeugrichtlinie AQG-324 und können zu Komplettlösungen für Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge, E-Scooter, landwirtschaftliche Geräte, Eisenbahnen und mehr kombiniert werden.
Das EMIPAK-Gehäuse der Bausteine basiert auf einem Matrix-Ansatz und kann eine Reihe von kundenspezifischen Schaltungskonfigurationen auf derselben kompakten Grundfläche von 63 mm x 34 mm x 12 unterbringen. Dies ermöglicht höhere Leistungsdichten als diskrete Lösungen und bietet gleichzeitig die Flexibilität, jedes Modul in verschiedenen Leistungsstufen für industrielle und erneuerbare Energieanwendungen zu verwenden, darunter Schweißen, Plasmaschneiden, USV, Solarwechselrichter und Windkraftanlagen.
Das freiliegende AI2O3-Substrat aus direkt gebondetem Kupfer (DBC) sorgt für eine verbesserte thermische Leistung, wobei das optimierte Layout zur Minimierung der Streuinduktivität für eine bessere EMI-Leistung beiträgt. Die PressFit-Stiftverbindungstechnik der Module ermöglicht eine einfache Leiterplattenmontage und reduziert die mechanische Beanspruchung des Substrats, wobei die sockellose Struktur die Zuverlässigkeit erhöht, indem sie die Anzahl der Lötstellen reduziert.
Konfigurationstabelle:
| Teile-Nummer | Schaltungskonfiguration |
| VS-ENK025C65S | Dual-Boost-PFC-MOSFET- und Vollbrücken-MOSFET-Wechselrichter |
| VS-ENV020F65U | Sechs unabhängige ultraschnelle Gleichrichterzweige für die Ausgangsgleichrichtung |
| VS-ENW30S120T | Vollbrücken-SiC-Dioden |
| VS-ENY050C60 | Vollbrücken-MOSFET-Wechselrichter |
| VS-ENV020M120M | Sechs unabhängige Diodenzweige zur Gleichrichtung von AC-Netzeingängen |
| VS-ENM040M60P | Halbgesteuerte Eingangsbrücke plus MOSFET-PFC-Boost-Zweig und Halbbrücken-MOSFET-Wechselrichter |
| VS-ENZ025C60N | Doppelt verschachtelte brückenlose MOSFET-PFC (vier Kanäle) mit einzelnen Rücklaufdioden |
Vishay bietet ein komplettes Sortiment von auf Siliziumtechnologie basierenden Leistungsmodulen an, darunter Si- und SiC-Dioden, Thyristoren, IGBTs und MOSFETs sowie passive Komponenten wie Kondensatoren, Shunts und NTC- und PTC-Thermistoren. Die Bauelemente sind in einer Vielzahl von Topologien – Standard-Lötstift- und PressFit-Anschlüsse – mit einem breiten Leistungsspektrum erhältlich. Die Leistungsmodule entsprechen den Industriestandards und lassen sich an spezifische Anwendungsanforderungen anpassen. Sie sind äußerst flexibel und kostengünstig und helfen den Entwicklern, die Markteinführungszeiten zu verkürzen und die Gesamtleistung ihrer Systeme zu verbessern.
Muster der neuen Leistungsmodule sind ab sofort erhältlich. Produktionsstückzahlen sind mit einer Lieferzeit von 26 Wochen verfügbar.
The DNA of tech™ ist eine Marke von Vishay Intertechnology. FRED Pt ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.